Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

300593
Kód modelu: FRBDM-D16/1N/001-F

Eaton Moeller series xPole – mRBM (Style5) RCBO – Proudový chránič s nadproudovou ochranou. Proudový chránič s nadproudovou ochranou D, 16 A, 1p+N, 10 mA, F

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller series xPole – mRBM (Style5) RCBO – výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou
Katalogové číslo
300593
EAN
9010238815018
Délka/hloubka produktu
86 mm
Výška výrobku
75 mm
Šířka výrobku
37 mm
Hmotnost výrobku
0.25 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
FRBDM-D16/1N/001-F

Technické údaje produktu

Jmenovitý proud
16 A
Kapacita proudu přepětí
3 kA
Typ napětí
AC
Šířka v počtu modulárních vyrovnání
2
Teplota provozního prostředí – max.
40 °C
Teplota provozního prostředí – min.
-25 °C
Jmenovitý proud
16 A
Vestavná hloubka
70 mm
Třída omezení proudu
3
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 60947-2)
0 kA
Provozní teplota prostředí – max.
40 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Jmenovitý poruchový proud
0.01 A
Počet pólů (chráněné)
1
Počet pólů (celkem)
2
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
240 V
Metoda montáže
Lišta DIN
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4 kV
Stupeň ochrany
IP20
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
2
Typ svodového proudu
F
Vypínací charakteristika
D
Jmenovitá frekvence
50 Hz
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – min.
1 mm²
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – max.
25 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – min.
1 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – max.
25 mm²
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009)
10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1)
10 kA
Počet pólů
Dvoupólový
Charakteristiky odpojení
Zpožděný
Ztrátový výkon
4.3 W

Exportovat specifikaci produktu