Eaton Moeller series xPole – mRBM (Style5) RCBO – výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou. Proudový chránič s nadproudovou ochranou D, 20 A, 1p+N, 30 mA, F
Název výrobku |
Eaton Moeller series xPole – mRBM (Style5) RCBO – výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou
|
Katalogové číslo |
300616
|
EAN |
9010238815148
|
Délka/hloubka produktu |
86 mm
|
Výška výrobku |
75 mm
|
Šířka výrobku |
37 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.25 kg
|
Soulad |
RoHS conform
|
Kód modelu |
FRBDM-D20/1N/003-F
|
Jmenovitý proud |
20 A
|
Kapacita proudu přepětí |
3 kA
|
Typ napětí |
AC
|
Šířka v počtu modulárních vyrovnání |
2
|
Teplota provozního prostředí – max. |
40 °C
|
Teplota provozního prostředí – min. |
-25 °C
|
Jmenovitý proud |
20 A
|
Vestavná hloubka |
70 mm
|
Třída omezení proudu |
3
|
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 60947-2) |
0 kA
|
Provozní teplota prostředí – max. |
40 °C
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Jmenovitý poruchový proud |
0.03 A
|
Počet pólů (chráněné) |
1
|
Počet pólů (celkem) |
2
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max. |
240 V
|
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (IEC 60947-2) |
0 kA
|
Metoda montáže |
DIN rail
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4 kV
|
Stupeň ochrany |
IP20
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
2
|
Typ svodového proudu |
F
|
Vypínací charakteristika |
D
|
Jmenovitá frekvence |
50 Hz
|
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – min. |
1 mm²
|
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – max. |
25 mm²
|
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – min. |
1 mm²
|
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – max. |
25 mm²
|
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009) |
10 kA
|
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1) |
10 kA
|
Počet pólů |
Dvoupólový
|
Charakteristiky odpojení |
Zpožděný
|
Ztrátový výkon |
5.4 W
|