Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

300948
Kód modelu: BPZ-FP-S-600/200-45

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate screwed, for HxW=200x600mm, with 45mm cut-out for devices, incl. sealing option

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
300948
EAN
9010238136755
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
200 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
1.12 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FP-S-600/200-45

Delivery program

Type
Additional equipment

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
600 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.