Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

301280
Kód modelu: XLMFGC1510

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Front plate, blind, H x W = 150 x 1000 mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
301280
EAN
9010238138858
Product Length/Depth
1050 mm
Product Height
40 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1.23 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLMFGC1510

Technické údaje produktu

Number of height units
200
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.