Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

3326695-9ST

Eaton Crouse-Hinds series Roughneck E1049 housing assembly, Up to 1135A continuous, 313-777 kcmil, Purple, Male/female, Short throw, Rubber, Single hole or double hole bus bar, 1000 Vac/dc

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Roughneck E1049 housing assembly
Catalog Number
3326695-9ST
UPC
662275934895
Product Length/Depth
8.56 in
Product Height
4.25 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
1 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
Type
Single hole or double hole bus bar
Amperage Rating
Up to 1135A Continuous
Voltage rating
1000 Vac/dc
Cable size
313-777 kcmil
Gender
Male/Female
Latch type
Short throw
Material
Rubber
Color
Purple

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.