Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

35GN02
Kód modelu: GAUGE PIECE DO2 35A 400V FOR E18

Gauge piece, LV, 35 A, AC 400 V, D02, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 screw cap guage piece
Catalog Number
35GN02
EAN
5027590477741
Product Length/Depth
13.9 mm
Product Height
16.6 mm
Product Width
16.6 mm
Product Weight
0.82 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC
Model Code
GAUGE PIECE DO2 35A 400V FOR E18

Electrical data

Amperage Rating
35 A

Product specifications

Application
E18

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.