Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

36CAV4
Kód modelu: 36KV 4A 17" FUSE

VT fuse-link, medium voltage, 4 A, AC 36 kV, 440 x 41.3mm, back-up, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series medium auxiliary fuse
Catalog Number
36CAV4
EAN
5027590478243
UPC
051712834322
Product Length/Depth
440 mm
Product Height
41.3 mm
Product Width
41.3 mm
Product Weight
1200 g
Certifications
IEC60282-1
Model Code
36KV 4A 17" FUSE

Electrical data

Amperage Rating
4 A
Voltage rating
36 kV
Breaking capacity
40 kA
Performance Cat According To IEC 60282-1
Back-up
Class
Class back-up
Resistance
1.12 ohms

Product specifications

Application
Protection of auxiliary transformers
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
440 x 41.3 mm
Standard
IEC

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.