Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

3CIF06

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 3A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CB, 14 x 61 mm, CSA

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
3CIF06
EAN
5027590478588
UPC
051712550963
Product Length/Depth
61 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
0.85 g
Compliances
RoHS Compliant

Elektrické údaje

Amperage Rating
3 A
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
200 kA

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.