Eaton 3S Gen2 UPS IEC, 550 VA, 330 W, Vstup: C14, Výstupy: (4) C13, (4) přepěťová ochrana pouze na výstupu C13, USB komunikace, Tower
Název výrobku |
Eaton 3S Gen2 UPS
|
Katalogové číslo |
3S550I
|
UPC |
743172101815
|
Délka/hloubka produktu |
83.5 mm
|
Výška výrobku |
140 mm
|
Šířka výrobku |
325 mm
|
Hmotnost výrobku |
2.9 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
IEC/EN 62040-2
CE EAC IEC/EN 62040-1 |
Typ baterie |
Uzavřený, olověný
|
Graf běhu programu |
Zobrazit graf doby zálohy
|
Výměna baterie |
Vyměnitelné uživatelem
|
Počet baterií |
1
|
Řízení baterie |
Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití, možnost studeného startu
|
Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 5 Ah
|
Prodloužená výdrž baterie |
Ne
|
Zásuvka |
(4) C13, (4) Pouze přepěťová ochrana C13
|
Napětí |
230 V
|
Výkon |
330 W
|
Výstupní účiník |
0,6
|
Rozsah výstupního napětí |
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
|
Výstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
|
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max. |
0
|
Typ přívodu |
1
|
Topologie |
Offline
|
Jmenovitý výkon VA |
550 VA
|
Zapojení vstupu |
C14
|
Vstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
|
Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
Rozsah vstupního napětí |
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
|
Rozsah vstupní frekvence |
46–70 Hz
|
Zahrnuje síťovou kartu |
Ne
|
Komunikace |
USB port (kompatibilní s HID)
|
Ethernetové rozhraní |
Ne
|
Uživatelské rozhraní |
LED
|
Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ne
|
Rozšiřovací sloty |
Ne
|
Kompatibilita softwaru |
Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
|
Typ rozhraní |
USB
|
Nadmořská výška |
2 000 m
|
Hladina hluku |
<25 dB ve vzdálenosti 1 m
|
Relativní vlhkost |
0–85% nekondenzující
|
Konstrukční typ |
Volně stojící model
|
Obsah balení |
|
Fáze (výstup) |
1
|
Funkce automatického vypnutí |
Ano
|
Barva |
Černá/bílá
|
Účinnost |
98
|
Sada pro montáž do skříně |
Ne
|
Fáze (vstup) |
1
|
Ochrana proti přepětí |
Ano
|