Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Výroba bude přerušena

3S700FR

Eaton 3S UPS FR, 700 VA, 420 W, Vstup: typ E, Výstupy: (3) typ E, (3) přepěťová ochrana pouze na výstupu typu E, Tower

General specifications

Název výrobku
Eaton 3S UPS
Katalogové číslo
3S700FR
UPC
743172034663
Délka/hloubka produktu
335 mm
Výška výrobku
86 mm
Šířka výrobku
170 mm
Hmotnost výrobku
3.8 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Technické údaje produktu

Zvláštní charakteristiky
  • Atraktivní design a lesklý povrch činí z Eaton 3S perfektní řešení pro moderní kancelářské prostředí
  • 6 zásuvek pro připojení PC + periferií
  • Zásuvky French (FR) pro snadné připojení
  • USB port kompatibilní se standardem HID (kabel součástí příslušenství) pro automatickou integraci s hlavními operačními systémy (Windows / Mac OS / Linux)
  • Chrání telefonní, internetovou a ethernetovou linku před náhlým přepětím
  • Kompaktní jednotku lze umístit na stůl nebo pod něj, případně ji lze připevnit na zeď
  • Snadno vyměnitelné baterie napomáhají delší životnosti systému UPS
Topologie
Offline
Provedení
Věž
Konstrukční typ
Volně stojící model
Barva
Černá
Jmenovitý výkon VA
700 VA
Výkon
420 W
Sada pro montáž do skříně
Ne
Obsah balení
  • USB kabel
  • Návod k použití
  • Bezpečnostní pokyny
Ochrana proti přepětí
Ano
Funkce automatického vypnutí
Ano
Primární frekvence - max
70 Hz
Primární frekvence - min
46 Hz
Zapojení vstupu
Ochranný kontakt (SCHUKO)
Délka přívodní šňůry
1,5 m
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Rozsah vstupní frekvence
46–70 Hz
Zásuvka
(3) typ E, (3) přepěťová ochrana pouze na výstupu typu E
Napětí
230 V
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Typ přívodu
1
Typ napětí
AC
Graf běhu programu
Řízení baterie
Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start
Výměna baterie
Vyměnitelné uživatelem
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 7 Ah
Typ baterie
Utěsněný, olověná kyselina
Prodloužená výdrž baterie
Ne
Doba chodu s poloviční zátěží
2 min
Komunikace
USB port (kompatibilní s HID), kabel součástí balení
Rozšiřovací sloty
Ne
Ethernetové rozhraní
Ne
Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Kompatibilita softwaru
Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
Uživatelské rozhraní
LED
Typ rozhraní
USB
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ne
Nadmořská výška
2 000 m
Hladina hluku
<25 dB ve vzdálenosti 1 m
Relativní vlhkost
0–85% nekondenzující
Rozsah teplot
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
Provozní teplota - max
40 °C
Provozní teplota - min
0 °C
Výstupní zdánlivý výkon
700 VA
Vstupní napětí – max.
284 V
Vstupní napětí – min.
161 V
Výstupní napětí – max.
284 V
Výstupní napětí – min.
161 V
Počet baterií
1
Účinnost
98
Rozsah vstupního napětí
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
Výstupní frekvence
50/60 Hz
Výstupní účiník
0,6
Rozsah výstupního napětí
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
Fáze (vstup)
1
Fáze (výstup)
1
Doba běhu při plném zatížení
2 min

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.