Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

3S700I

Eaton 3S Gen2 UPS IEC, 700 VA, 420 W, Vstup: C14, Výstupy: (4) C13, (4) přepěťová ochrana pouze na výstupu C13, USB komunikace, USB nabíjení (2), Tower

General specifications

Název výrobku
Eaton 3S Gen2 UPS
Katalogové číslo
3S700I
UPC
743172101839
Délka/hloubka produktu
83.5 mm
Výška výrobku
170 mm
Šířka výrobku
335 mm
Hmotnost výrobku
4 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
IEC/EN 62040-1
EAC
IEC/EN 62040-2
CE

Additional specifications

Konstrukční typ
Volně stojící model
Obsah balení
  • (2) IEC-IEC kabely
  • USB kabel
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
Fáze (výstup)
1
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá/bílá
Účinnost
98
Sada pro montáž do skříně
Ne
Fáze (vstup)
1
Ochrana proti přepětí
Ano

Battery

Typ baterie
Bezúdržbový, olověný
Graf běhu programu
Zobrazit graf doby zálohy
Výměna baterie
Vyměnitelné uživatelem
Počet baterií
1
Řízení baterie
Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití, možnost studeného startu
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 7 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ne

Communications

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Komunikace
USB port (kompatibilní s HID)
Ethernetové rozhraní
Ne
Uživatelské rozhraní
LED
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ne
Rozšiřovací sloty
Ne
Kompatibilita softwaru
Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
Typ rozhraní
USB

Electrical input

Zapojení vstupu
C14
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Rozsah vstupního napětí
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
Rozsah vstupní frekvence
46–70 Hz

Electrical output

Zásuvka
(4) C13, (4) Pouze přepěťová ochrana C13
Napětí
230 V
Výkon
420 W
Výstupní účiník
0,6
Rozsah výstupního napětí
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.
0
Typ přívodu
1
Topologie
Offline
Jmenovitý výkon VA
700 VA

Environmental

Nadmořská výška
2 000 m
Hladina hluku
<25 dB ve vzdálenosti 1 m
Relativní vlhkost
0–85% nekondenzující

Exportovat specifikaci produktu

Certifikační reporty

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.