Foto je ilustrační
Download
Eaton 3S Mini UPS, 36 W, Vstup: typ E, Výstupy: (4) válcový konektor, Výstupní napětí: DC 9 V – 3 A, 12 V – 3 A, 15 V – 2,4, 19 V – 1,89 A, Tower
| Název výrobku |
UPS Eaton 3S Mini
|
| Katalogové číslo |
3SM36
|
| EAN |
3553340705014
|
| Délka/hloubka produktu |
136 mm
|
| Výška výrobku |
30 mm
|
| Šířka výrobku |
95 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.37 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
| Certifikace |
CE
IEC/EN 62040-2 IEC 62477-1 IEC 62040-5-3 |
| Kód modelu |
Eaton 3S Mini 36W
|
| Obsah balení |
|
| Barva |
Černá/bílá
|
| Typ baterie |
Lithium-ion
|
| Graf běhu programu | |
| Výměna baterie |
Vyměnitelné uživatelem
|
| Uživatelské rozhraní |
LED
|
| Zapojení vstupu |
Jiné
|
| Délka přívodní šňůry |
1 m
|
| Rozsah vstupního napětí |
100–240 V
|
| Rozsah vstupní frekvence |
46–70 Hz
|
| Výstupní jmenovité napětí |
9 V (12/15/19 V)
|
| Zásuvka |
(4) Adaptéry
|
| Výkon |
36 W
|
| Topologie |
Offline
|
| Nadmořská výška |
2 000 m
|
| Hladina hluku |
<25 dB ve vzdálenosti 1 m
|
| Relativní vlhkost |
0–85% nekondenzující
|