Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

400NHG03BI
Kód modelu: NH FUSE 400A 500V GL/GG SIZE 03

Fuse-link, LV, 400 A, AC 500 V, NH03, gL/gG, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
400NHG03BI
EAN
5027590479738
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
75 mm
Product Width
53 mm
Product Weight
657 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 400A 500V GL/GG SIZE 03

Electrical data

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL

Product specifications

Fuse size
NH03
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Příslušenství

Suitable for
Microswitch BVL50

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.