Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

4A-12-90HB12

Eaton B-Line series horizontal bend, 4" H x 21.0625" W x 12" L, Aluminum, 12" radius, 90° angle, Horizontal bend

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series horizontal bend
Catalog Number
4A-12-90HB12
UPC
781011154073
Product Length/Depth
21.0625 in
Product Height
4 in
Product Width
12 in
Product Weight
7.864 lb
Certifications
CE
UL Classified
CSA

Technické údaje produktu

Material
Aluminum
Type
Series 2-5 horizontal bend
Angle
90°
Radius
12 in

Exportovat specifikaci produktu