Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

4GD27
Kód modelu: GAUGE PIECE D2 4A 500V FOR E27

Gauge piece, LV, 4 A, AC 500 V, D2, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
4GD27
EAN
5027590482295
UPC
051712835299
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
26.16 g
Compliances
Contact factory
Model Code
GAUGE PIECE D2 4A 500V FOR E27

Electrical data

Amperage Rating
4 A
Voltage rating
500 V

Product specifications

Fuse indicator
Non-indicating
Application
E27

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.