Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

4H07-660

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 4A, AC 690 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 82 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
4H07-660
EAN
5027590482332
UPC
051712674317
Product Length/Depth
84.5 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
47.75 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Elektrické údaje

Amperage Rating
4 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Technické údaje produktu

Fuse type
H07-660
Fitted with:
Offset bolted tags
Construction
BS88/A2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.