Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

50MJ31-8

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 50A, AC 415 V, V88/J, 31 x 131 mm, gU, type 8

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
50MJ31-8
EAN
5027590483117
Product Length/Depth
131 mm
Product Height
41 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
245 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS
IEC 60269

Elektrické údaje

Amperage Rating
50 A
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Technické údaje produktu

Fuse type
MJ31
Fitted with:
Slotted tags
Construction
BS88/J

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.