Eaton, Alarmy a signalizační zařízení, Fulleon, Siréna ROLP, Tmavě bílá (W1) základna, Síťový modul
Název výrobku |
Eaton RoLP Siréna požárního poplachu
|
Katalogové číslo |
547029FULL-0821
|
EAN |
4015081801817
|
Délka/hloubka produktu |
91 mm
|
Výška výrobku |
93 mm
|
Šířka výrobku |
93 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.204 kg
|
Certifikace |
Neuplatňuje se
|
Počet tónů |
32
|
Barevné pouzdro |
Bílá
|
Materiál pouzdra |
Plast
|
Zvukový výstup |
102 dB
|
Jmenovité napětí |
230 V
|
Typ proudu |
AC
|
Spotřeba elektřiny |
0.005 A
|
Režim adresování |
Pevné adresování
|
Proud alarmu |
32 mA
|
Konstrukční materiál |
ABS/FR
|
Certifikované tóny EN |
0
|
Provozní teplota - max |
70 °C
|
Provozní teplota - min |
-25 °C
|
Topologie systému |
Konvenční (Neadresné)
|
Tóny |
32
|
Hlasové tóny |
Ne
|
Značka produktu |
Eaton
|
Maximální vlhkost (nekondenzující) |
95 %
|
Minimální vlhkost (nekondenzující) |
0 %
|
Stupeň ochrany |
IP65
|
Certifikační normy EN |
ČSN EN 54-3 (Elektrická požární signalizace)
|
Cable entry |
Zadní
|
Zapojení systému |
0,28 - 2,5 mm
|