Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

5P1550GR-L
Kód modelu: Eaton 5P1550 Lithium-ion Rack 1U

Eaton 5P UPS, GLOBAL, 1U UPS, 1550 VA, 1100 W, Vstup: (1) C14, Výstupy: (6) C13, Montáž do skříně / na stěnu Lithium-iontová baterie, skutečná sinusoida, volitelná síťová karta

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 5P
Katalogové číslo
5P1550GR-L
UPC
743172090409
Délka/hloubka produktu
21.8 in
Výška výrobku
1.7 in
Šířka výrobku
17.2 in
Hmotnost výrobku
36 lb
Soulad
FCC část 15 třída A, dílčí třída B, kapitoly 15.107b, 15.109b
Splňuje požadavky RoHS
Opatřeno značkou CE
Certifikace
UL 1778
UL 497A
cUL Listed
cULus Listed
IEC 62040-2 C1-C2 / EN 55024 / CISPR22 třída B / FCC část 15, třída B
Poznámky v katalogu
5P1U
Kód modelu
Eaton 5P1550 Lithium-ion Rack 1U

Graf běhu programu
Řízení baterie
Integrovaný systém správy baterie (BMS) pro regulaci teploty a sledování životního cyklu
Výměna baterie
Vyměnitelné uživatelem
Typ baterie
Lithium-ion
Prodloužená výdrž baterie
None; See Eaton 5PX UPS for extended runtimes options

Electrical output

Zásuvka
(6) C13
Topologie
Síťově interaktivní (Line-interactive)
Výkon
1100 W
Jmenovitý výkon VA
1550 VA
Křivka výstupního napětí
Sinusový výstup
Napětí
230 V
Výstupní účiník
0,7
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Výstupní frekvence
50/60 Hz
Typ přívodu
1

Electrical input

Zapojení vstupu
C14
Rozsah vstupního napětí
160–294 V (nastavitelné na 150 V – 294 V)
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Rozsah vstupní frekvence
47–70 Hz (50Hz systém), 56,5–70 Hz (60Hz systém), 40–70 Hz v režimu nízké citlivosti
Vstupní účiník
1

Communications

Komunikace
Porty RS-232 (RJ45); USB port jako standardní výbava (HID), 1,8m RS-232 a USB kabely jsou součástí dodávky
Rozšiřovací sloty
Jeden slot; Gigabitová síťová karta (Network-M3) je volitelná
Ethernetové rozhraní
Ne
Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Kompatibilita softwaru
Eaton Intelligent Power Manager
Uživatelské rozhraní
Grafický LCD displej
Typ rozhraní
Jiné
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano

Environmental

Nadmořská výška
Do 10 000 stop (3000 m) bez snížení výkonu
Jmenovitý BDU
Online: 113, Baterie 714
Hladina hluku
<45 dB ve vzdálenosti 1 m
Relativní vlhkost
0–90% nekondenzující
Rozsah teplot
0° až 40 °C (32° až 104 °F)

Additional specifications

Zvláštní charakteristiky
UPS Eaton 5P s lithium-iontovými bateriemi
Provedení
Rack
Velikost skříně
1U
Konstrukční typ
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
Sada pro montáž do skříně
Ano
Účinnost
97
Obsah balení
  • UPS
  • Stručná příručka
  • USB kabel
  • Sériový kabel RS-232
  • Sada lyžin pro 4poziční racky
  • (2) IEC-IEC kabely
  • Systém pro uchycení kabelu
Fáze (vstup)
1
Fáze (výstup)
1
Funkce automatického vypnutí
Ano

Warranty and support

Standardní záruka z výroby
  • 2-YEAR FACTORY WARRANTY
  • -2 years
  • -Parts, electronics, and batteries coverage
  • -Standard ground shipping
  • -Technical support
Rozšířené plány servisu
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • -5-YEAR DEPOT REPAIR: 5SW5Y-1500UC
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-2509UC
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-2509UC
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -24x7 on-site labor coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support

Exportovat specifikaci produktu