Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Výroba bude přerušena

5P650IR

Eaton 5P UPS, 650 VA, 420 W, Vstup: C14, Výstupy: (4) C13, Rack, 1U

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 5P
Katalogové číslo
5P650IR
Délka/hloubka produktu
364 mm
Výška výrobku
43.2 mm
Šířka výrobku
438 mm
Hmotnost výrobku
8.6 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
Certifikace
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Graf běhu programu
Řízení baterie
Nabíjení ABM nebo konstantním napětí (volitelné uživatelem), automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití
Výměna baterie
Vyměnitelné uživatelem
Počet baterií
1
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 9 Ah
Typ baterie
Bezúdržbový olověný akumulátor (vyměnitelný)
Prodloužená výdrž baterie
Ne

Electrical output

Zásuvka
(4) C13
Topologie
Síťově interaktivní (Line-interactive)
Výkon
420 W
Jmenovitý výkon VA
650 VA
Křivka výstupního napětí
Sinusový výstup
Napětí
230 V
Výstupní účiník
0,65
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Rozsah výstupního napětí
230 V (+6%/-10%)
Výstupní frekvence
50/60 Hz
Typ přívodu
1

Electrical input

Zapojení vstupu
C14
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Rozsah vstupního napětí
160–294 V (nastavitelné na 150 V – 294 V)
Jmenovitá frekvence
50–60 Hz
Rozsah vstupní frekvence
47–70 Hz (soustava 50 Hz), 56,5–70 Hz (soustava 60 Hz), 40 Hz v režimu nízké citlivosti

Communications

Komunikace
  • USB port (kompatibilní s HID)
  • Sériový port (RS232)
  • Mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO) a vzdálené vypnutí (RPO)
  • Bezpotenciálové kontakty (2 výstupy, optočlen, RJ)
Rozšiřovací sloty
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
Ethernetové rozhraní
Ne
Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Kompatibilita softwaru
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Uživatelské rozhraní
Vícejazyčný grafický LCD displej
Typ rozhraní
Jiné
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano

Environmental

Nadmořská výška
2 000 m
Jmenovitý BDU
Online: 85
Hladina hluku
<40 dB ve vzdálenosti 1 m
Relativní vlhkost
0–90% nekondenzující
Rozsah teplot
0-90% nekondenzující

Additional specifications

Zvláštní charakteristiky
  • Regulace napětí AVR (Automatic Voltage Regulation)
  • Výkonná ochrana pro síťová zařízení: pouze 1U
  • Energeticky úsporný, snižuje náklady na energii a chlazení
  • Na výstupu dodává čistý sinusový průběh
  • 1 slot pro libovolnou komunikační kartu (Síťová karta, Releová karta nebo Průmyslová karta)
  • Kompatibilní s virtuálním prostředím (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
  • Plně propojený se softwarem Intelligent Power Manager společnosti Eaton
  • 1 USB port + 1 sériový port
  • Technologie ABM (Advanced Battery Management) pro zvýšení životnosti baterie
  • Grafický LCD displej nové generace
  • Baterie vyměnitelné za provozu
  • Dálkové restartování a optimalizace doby zálohy díky dvěma odděleným skupinám zásuvek
Provedení
Rack
Velikost skříně
1U
Konstrukční typ
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
Kryt
Černá/stříbrná
Sada pro montáž do skříně
Ano
Účinnost
96
Obsah balení
  • Sada pro montáž do racku
  • Systém pro uchycení kabelu
  • USB kabel
  • Sériový kabel
  • (2) IEC-IEC kabely
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
Fáze (vstup)
1
Fáze (výstup)
1
Funkce automatického vypnutí
Ano

Exportovat specifikaci produktu

Certifikační reporty

Datové listy

Uživatelské příručky

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.