Externí bateriový modul (EBM) Eaton 5PX, 2U, 48V, Používá se s 5PX 1000, 1500, 2200
| Název výrobku |
Externí bateriový modul (EBM) Eaton 5PX
|
| Katalogové číslo |
5PXEBM48RT
|
| Délka/hloubka produktu |
441.2 mm
|
| Výška výrobku |
86.2 mm
|
| Šířka výrobku |
522 mm
|
| Hmotnost výrobku |
32.8 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
TUV |
| Certifikace |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
| Poznámky v katalogu |
5PX replaces Evolution:_68470
|
| Zvláštní charakteristiky |
Přidejte k modelům UPS Eaton 5PX až 4 externí bateriové moduly (EBM)
|
| Velikost skříně |
2U
|
| Konstrukční typ |
Volně stojící model
|
| Barva |
Černá/stříbrná
|
| Sada pro montáž do skříně |
Ano
|
| Obsah balení |
|
| Typ příslušenství |
Baterie/akumulátor
|
| Použito s |
5PX1000RT; 5PX1500RT; 5PX2200RT
|
| Zapojení vstupu |
C14
|
| Křivka výstupního napětí |
Sinusový výstup
|
| Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 9 Ah
|
| Typ baterie |
Bezúdržbový, olověný
|
| Standardní záruka z výroby |
|
| Rozšířené plány servisu |
|
| Typ rozhraní |
Jiné
|
| Počet baterií |
8
|