Externí bateriový modul (EBM) Eaton 5PX, 2U, 72V, Použito u modelů UPS 5PX 3000 3U
Název výrobku |
Externí bateriový modul (EBM) Eaton 5PX
|
Katalogové číslo |
5PXEBM72RT3U
|
UPC |
743172035929
|
Délka/hloubka produktu |
441.2 mm
|
Výška výrobku |
130.7 mm
|
Šířka výrobku |
497 mm
|
Hmotnost výrobku |
44.26 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
TUV |
Certifikace |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
Poznámky v katalogu |
5PX
|
Zvláštní charakteristiky |
Přidejte k modelům UPS Eaton 5PX až 4 externí bateriové moduly (EBM)
|
Provedení |
Stojan/věž
|
Velikost skříně |
3U
|
Konstrukční typ |
Volně stojící model
|
Barva |
Černá/stříbrná
|
Sada pro montáž do skříně |
Ano
|
Obsah balení |
|
Typ příslušenství |
Baterie/akumulátor
|
Použito s |
5PX3000RT3U
|
Zapojení vstupu |
C14
|
Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 9 Ah
|
Typ baterie |
Uzavřený, olověný
|
Standardní záruka z výroby |
|
Rozšířené plány servisu |
|
Typ rozhraní |
Jiná
|
Počet baterií |
12
|