Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

5S1000I

Eaton 5S UPS, 1000 VA, 600 W, Vstup: C14, Výstupy: (4) C13, (4) přepěťová ochrana pouze na výstupu C13, Tower

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 5S
Katalogové číslo
5S1000I
UPC
743172436962
Délka/hloubka produktu
382 mm
Výška výrobku
250 mm
Šířka výrobku
87 mm
Hmotnost výrobku
9.22 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Battery

Typ baterie
Bezúdržbový, olověný
Graf běhu programu
Výměna baterie
Vyměnitelné uživatelem
Počet baterií
2
Řízení baterie
Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 7 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ne

Electrical output

Zásuvka
(4) C13, (4) přepěťová ochrana pouze na výstupu C13
Napětí
230 V
Výkon
600 W
Výstupní účiník
0,6
Rozsah výstupního napětí
184-276 V
Výstupní jmenovité napětí
230 V
Typ přívodu
1
Topologie
Síťově interaktivní (Line-interactive)
Jmenovitý výkon VA
1000 VA

Electrical input

Zapojení vstupu
C14
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Rozsah vstupního napětí
175–275 V
Rozsah vstupní frekvence
46–70 Hz

Communications

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Komunikace
USB port (kompatibilní s HID)
Ethernetové rozhraní
Ne
Uživatelské rozhraní
LED
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ne
Rozšiřovací sloty
Ne
Kompatibilita softwaru
Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
Typ rozhraní
USB

Environmental

Nadmořská výška
2 000 m
Hladina hluku
<25 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0 až 35 °C (32 až 95 °F)
Relativní vlhkost
0–85% nekondenzující

Additional specifications

Konstrukční typ
Volně stojící model
Obsah balení
  • (2) IEC-IEC kabely
  • USB kabel
  • Návod k použití
  • Bezpečnostní pokyny
Fáze (výstup)
1
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá
Účinnost
97
Sada pro montáž do skříně
Ne
Fáze (vstup)
1
Ochrana proti přepětí
Ano

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.