Eaton 5S UPS, 550 VA, 330 W, Vstup: C14, Výstupy: (3) C13, (1) přepěťová ochrana pouze na výstupu C13, Tower
Název výrobku |
Eaton 5S UPS
|
Katalogové číslo |
5S550I
|
UPC |
743172436726
|
Délka/hloubka produktu |
260 mm
|
Výška výrobku |
250 mm
|
Šířka výrobku |
87 mm
|
Hmotnost výrobku |
4.82 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Typ baterie |
Utěsněný, olověná kyselina
|
Graf běhu programu |
|
Výměna baterie |
Vyměnitelné uživatelem
|
Počet baterií |
1
|
Řízení baterie |
Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start
|
Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 5 Ah
|
Prodloužená výdrž baterie |
Ne
|
Zásuvka |
(3) C13, (1) přepěťová ochrana pouze na výstupu C13
|
Napětí |
230 V
|
Výkon |
330 W
|
Výstupní účiník |
0,6
|
Rozsah výstupního napětí |
184-276 V
|
Výstupní jmenovité napětí |
230 V
|
Typ přívodu |
1
|
Topologie |
Síťově interaktivní (Line-interactive)
|
Jmenovitý výkon VA |
550 VA
|
Zapojení vstupu |
C14
|
Vstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
|
Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
Rozsah vstupního napětí |
175–275 V
|
Rozsah vstupní frekvence |
46–70 Hz
|
Zahrnuje síťovou kartu |
Ne
|
Komunikace |
USB port (kompatibilní s HID)
|
Ethernetové rozhraní |
Ne
|
Uživatelské rozhraní |
LED
|
Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ne
|
Rozšiřovací sloty |
Ne
|
Kompatibilita softwaru |
Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
|
Typ rozhraní |
USB
|
Nadmořská výška |
2 000 m
|
Hladina hluku |
<25 dB ve vzdálenosti 1 m
|
Rozsah teplot |
0 až 35 °C (32 až 95 °F)
|
Relativní vlhkost |
0–85% nekondenzující
|
Konstrukční typ |
Volně stojící model
|
Obsah balení |
|
Fáze (výstup) |
1
|
Funkce automatického vypnutí |
Ano
|
Barva |
Černá
|
Účinnost |
97
|
Sada pro montáž do skříně |
Ne
|
Fáze (vstup) |
1
|
Ochrana proti přepětí |
Ano
|