Eaton 5SC UPS, 1500 VA, 1050 W, Vstup: C14, Výstupy: (8) C13, Tower
| Název výrobku |
UPS Eaton 5SC
|
| Katalogové číslo |
5SC1500I
|
| UPC |
743172045171
|
| Délka/hloubka produktu |
410 mm
|
| Výška výrobku |
210 mm
|
| Šířka výrobku |
150 mm
|
| Hmotnost výrobku |
15.2 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
TUV |
| Certifikace |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
| Konstrukční typ |
Volně stojící model
|
| Kryt |
Černá
|
| Obsah balení |
|
| Fáze (výstup) |
1
|
| Funkce automatického vypnutí |
Ano
|
| Barva |
Černá
|
| Účinnost |
97
|
| Sada pro montáž do skříně |
Ne
|
| Fáze (vstup) |
1
|
| Typ baterie |
Bezúdržbový olověný akumulátor (vyměnitelný)
|
| Graf běhu programu | |
| Výměna baterie |
Vyměnitelné uživatelem
|
| Počet baterií |
3
|
| Řízení baterie |
Nabíjení ABM nebo konstantním napětí (volitelné uživatelem), automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití
|
| Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 9 Ah
|
| Prodloužená výdrž baterie |
Ne
|
| Zahrnuje síťovou kartu |
Ne
|
| Komunikace |
|
| Ethernetové rozhraní |
Ne
|
| Uživatelské rozhraní |
LCD displej
|
| Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ne
|
| Rozšiřovací sloty |
Ne
|
| Kompatibilita softwaru |
Eaton Intelligent Power Protector
|
| Typ rozhraní |
Jiné
|
| Zapojení vstupu |
C14
|
| Vstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
|
| Jmenovitá frekvence |
50–60 Hz
|
| Rozsah vstupního napětí |
184-276 V
|
| Rozsah vstupní frekvence |
45–55 Hz (soustava 50 Hz), 55–65 Hz (soustava 60 Hz)
|
| Zásuvka |
(8) C13
|
| Napětí |
230 V
|
| Výkon |
1050 W
|
| Výstupní účiník |
0,7
|
| Rozsah výstupního napětí |
230 V (+6%/-10%)
|
| Křivka výstupního napětí |
Sinusový výstup
|
| Výstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
|
| Typ přívodu |
1
|
| Topologie |
Síťově interaktivní (Line-interactive)
|
| Jmenovitý výkon VA |
1500 VA
|
| Nadmořská výška |
2 000 m
|
| Hladina hluku |
<40 dB ve vzdálenosti 1 m
|
| Rozsah teplot |
0-90% nekondenzující
|
| Relativní vlhkost |
0–90% nekondenzující
|