Eaton 5SC UPS, 3000 VA, 2700 W, Vstup: C20, Výstupy: (8) C13, (1) C19, Rack/tower, 2U
Název výrobku |
UPS Eaton 5SC
|
Katalogové číslo |
5SC3000IRT
|
UPC |
743172088352
|
Délka/hloubka produktu |
647 mm
|
Výška výrobku |
86.2 mm
|
Šířka výrobku |
441 mm
|
Hmotnost výrobku |
35.3 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
TUV |
Certifikace |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
Typ baterie |
Bezúdržbový olověný akumulátor (vyměnitelný)
|
Graf běhu programu |
|
Výměna baterie |
Vyměnitelné uživatelem
|
Počet baterií |
6
|
Řízení baterie |
Nabíjení ABM nebo konstantním napětí (volitelné uživatelem), automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití
|
Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 9 Ah
|
Prodloužená výdrž baterie |
Ne
|
Zásuvka |
(8) C13, (1) C19
|
Napětí |
230 V
|
Výkon |
2700 W
|
Výstupní účiník |
0,9
|
Rozsah výstupního napětí |
230 V (+6%/-10%)
|
Křivka výstupního napětí |
Sinusový výstup
|
Výstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
|
Typ přívodu |
1
|
Topologie |
Síťově interaktivní (Line-interactive)
|
Jmenovitý výkon VA |
3000 VA
|
Zapojení vstupu |
C20
|
Vstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
|
Jmenovitá frekvence |
50–60 Hz
|
Délka přívodní šňůry |
1,8 m
|
Rozsah vstupního napětí |
184-276 V
|
Rozsah vstupní frekvence |
45–55 Hz (soustava 50 Hz), 55–65 Hz (soustava 60 Hz)
|
Zahrnuje síťovou kartu |
Ne
|
Komunikace |
|
Ethernetové rozhraní |
Ne
|
Uživatelské rozhraní |
LCD displej
|
Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ano
|
Rozšiřovací sloty |
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
|
Kompatibilita softwaru |
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
Typ rozhraní |
Jiné
|
Nadmořská výška |
3000 m
|
Hladina hluku |
<40 dB ve vzdálenosti 1 m
|
Rozsah teplot |
0-90% nekondenzující
|
Relativní vlhkost |
0-90% nekondenzující
|
Konstrukční typ |
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
|
Kryt |
Černá
|
Obsah balení |
|
Fáze (výstup) |
1
|
Funkce automatického vypnutí |
Ano
|
Barva |
Černá
|
Účinnost |
97
|
Sada pro montáž do skříně |
Ano
|
Fáze (vstup) |
1
|