Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

6 IN DIVIDER

Eaton B-Line series Flextray divider, Steel, 6"divider, 6"divider

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series Flextray divider
Catalog Number
6 IN DIVIDER
UPC
662516844594
Product Length/Depth
118.125 in
Product Height
6 in
Product Width
1 in
Product Weight
14.5 lb
Compliances
CSA
Certifications
UL Classified

Technické údaje produktu

Material
Steel
Type
6" divider

Exportovat specifikaci produktu