Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

61081

Eaton Protection Station UPS, USB FR, 800 VA, 500 W, Vstup: typ E, Výstupy: (4) typ E, (4) přepěťová ochrana pouze na výstupu typu E, Tower

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton Protection Station
Katalogové číslo
61081
EAN
3553340610813
Délka/hloubka produktu
327 mm
Výška výrobku
185 mm
Šířka výrobku
149 mm
Hmotnost výrobku
5 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Technické údaje produktu

Zvláštní charakteristiky
  • Koncept 3v1: UPS + ochrana proti přepětí + vícezásuvkové zařízení
  • Vybaveno vysoce výkonnou přepěťovou ochranou, která vyhovuje standardu IEC 616431
  • Funkce EcoControl pomáhá ušetřit až 30 % energie v porovnání s UPS předchozí generace
  • 8 zásuvek pro připojení k vašemu počítači a periferním zařízením nebo k audiovizuálnímu vybavení
  • Ochrana datové linky zajišťuje přepěťovou ochranu internetu (včetně xDSL)
  • USB port a software pro řízení napájení pro Windows/Linux/Max jako standardní výbava
Topologie
Offline
Provedení
Věž
Konstrukční typ
Volně stojící model
Barva
Černá
Jmenovitý výkon VA
800 VA
Výkon
500 W
Sada pro montáž do skříně
Ne
Obsah balení
  • Přiložen napájecí kabel
  • USB kabel
  • Manuál ve 20 jazycích
  • Bezpečnostní pokyny
Ochrana proti přepětí
Ano
Funkce automatického vypnutí
Ano
Primární frekvence - max
70 Hz
Primární frekvence - min
46 Hz
Zapojení vstupu
Ochranný kontakt (SCHUKO)
Délka přívodní šňůry
1,5 m
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Rozsah vstupní frekvence
46–70 Hz
Zásuvka
(4) typ E, (4) přepěťová ochrana pouze na výstupu typu E
Napětí
230 V
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Typ přívodu
1
Typ napětí
AC
Graf běhu programu
Zobrazit graf doby zálohy
Řízení baterie
Vyměnitelné baterie, automatický test baterie, ochrana proti úplnému vybití, použitelné pro studený start
Výměna baterie
Vyměnitelné uživatelem
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 9 Ah
Typ baterie
Bezúdržbový, olověný
Prodloužená výdrž baterie
Ne
Doba chodu s poloviční zátěží
1 min
Komunikace
USB port (kompatibilní s HID), kabel součástí balení
Rozšiřovací sloty
Ne
Ethernetové rozhraní
Ne
Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Kompatibilita softwaru
Eaton UPS Companion (umožňuje bezpečné vypínání systému, měření spotřeby energie a konfiguraci nastavení UPS)
Uživatelské rozhraní
LED diody
Typ rozhraní
USB
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ne
Nadmořská výška
2 000 m
Hladina hluku
<25 dB ve vzdálenosti 1 m
Relativní vlhkost
0–85% nekondenzující
Rozsah teplot
0 až 35 °C (32 až 95 °F)
Provozní teplota - max
35 °C
Provozní teplota - min
0 °C
Výstupní zdánlivý výkon
800 VA
Vstupní napětí – max.
284 V
Vstupní napětí – min.
161 V
Výstupní napětí – max.
284 V
Výstupní napětí – min.
161 V
Počet baterií
1
Účinnost
98
Rozsah vstupního napětí
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
Výstupní frekvence
50/60 Hz
Výstupní účiník
0,6
Rozsah výstupního napětí
184–264 V (nastavitelné na 161–284 V)
Fáze (vstup)
1
Fáze (výstup)
1
Doba běhu při plném zatížení
1 min.

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.