Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

63NHG0B

Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse, Live gripping lug, 500V, 63A, 120 kAIC, Combination fuse status indicator, fuse, Blade end connection, Class C gL/gG, Square-body with knife blade contact, Ceramic body

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
63NHG0B
EAN
5027590485593
UPC
051712232807
Product Length/Depth
125 mm
Product Height
58 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
299.3333333 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Product specifications

Fuse size
NH01
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Příslušenství

Suitable for
Microswitch 170H0235

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.