Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Výroba bude přerušena

7092333FUL-0369

Eaton, Alarms & signalling devices, Fulleon, X10 Midi sounder beacon housing, 10-60V AC-DC, White housing (X10/CE/MDH/W1/10-60 VAC-DC)

General specifications

Product Name
Eaton X10 Industrial sounder and sounder beacon
Catalog Number
7092333FUL-0369
EAN
5018987240147
Product Length/Depth
133 mm
Product Height
170 mm
Product Width
165 mm
Product Weight
0.696 kg
Compliances
EN

Vzhled

Color housing
White

Životní prostředí

Degree of protection
IP66
Impact strength
IK08

Instalace

Construction material
PC
Cable entry
M20 hole

Výkon

Type of acoustic signal
Pulse tone/continuous tone
Voice tones
No

Provozní podmínky

Type of current
AC/DC

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.