Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

7092357FUL-0393

Eaton, Alarms & signalling devices, Fulleon, X10 Mini sounder beacon housing, 10-60V AC-DC, Dark grey housing (X10/CE/MNH/G1/10-60 VAC-DC)

General specifications

Product Name
Eaton X10 Industrial sounder and sounder beacon
Catalog Number
7092357FUL-0393
EAN
5018987240383
Product Length/Depth
122 mm
Product Height
146 mm
Product Width
137 mm
Product Weight
0.495 kg
Compliances
EN

Vzhled

Color housing
Grey

Životní prostředí

Degree of protection
IP66
Impact strength
IK08

Instalace

Construction material
PC
Cable entry
M20 hole

Výkon

Type of acoustic signal
Pulse tone/continuous tone
Voice tones
No

Provozní podmínky

Type of current
AC/DC

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.