Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

741H0012
Kód modelu: HF7A-500/5A

Eaton Distribution parts. Current transformer HF7A, 500A/5A

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
741H0012
EAN
5703498702054
Product Length/Depth
146 mm
Product Height
52 mm
Product Width
106 mm
Product Weight
1.02 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
HF7A-500/5A

Technické údaje produktu

Opening width - min
80 mm
Opening height - min
60 mm
Nominal current
500 A
Number of inputs (primary)
1
Opening diameter
65 mm
Opening height - max
60 mm
Secondary current input
5 A
Secondary rated apparent power
7.5 VA
Opening width - max
80 mm
Accuracy class (ratio)
3
Model
Through-feed current converter
Mounting method
Snap mounting
Over current limiting factor
FS 5
Secondary connection
Screw connection

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.