Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

744-A2613-00P
Kód modelu: DXG-EXT-1AI2AO

Eaton DG1 I/O expansion 1xAI; 2xAO (disconnected from control unit) for DG1 variable frequency drive

General specifications

Product Name
Eaton DXG I/O expansion
Catalog Number
744-A2613-00P
EAN
4015081721917
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.045 kg
Compliances
CE
Model Code
DXG-EXT-1AI2AO

Technické údaje produktu

Used with
DG1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Extension module
Input
1 Analog input
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Output
2 Analog Outputs

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.