Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

744-F0116-00P
Kód modelu: DXG-NET-CANOPEN

Eaton DG1 Field bus module CANopen for variable frequency drive DG1

General specifications

Product Name
Eaton DXG Communication module
Catalog Number
744-F0116-00P
EAN
4015081759668
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.033 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Terminal strip, 5-terminal
Model Code
DXG-NET-CANOPEN

Technické údaje produktu

Used with
DG1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Communication module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Connection type
Plug-in connection
Protocol
CANopen®

Exportovat specifikaci produktu

Instalační návody

Uživatelské příručky

Výkresy

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.