Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

746B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 746D2 spot light, Incandescent lamp, Heat resistant glass lens, Brass, Surface mount, Medium optical distribution, 120 Vac, 300W

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 746D2 spot light
Catalog Number
746B
UPC
662276413610
Product Length/Depth
14.63 in
Product Height
17 in
Product Width
10 in
Product Weight
50 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Wattage
300W
Mounting Method
Surface
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Lamp type
Incandescent
Lens material
Heat resistant glass
Material
Brass
Optical distribution
Medium
Voltage rating
120 Vac

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.