Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

749AYEL

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 749 spot light, Incandescent lamp, Heat resistant glass lens, Copper-free aluminum, Surface mount, Medium optical distribution, Yellow colored lens, 120 Vac, 500W

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 749 spot light
Catalog Number
749AYEL
UPC
662276386952
Product Length/Depth
14.5 in
Product Height
18 in
Product Width
11 in
Product Weight
23.8 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Wattage
500W
Mounting Method
Surface
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Lamp type
Incandescent
Lens material
Heat resistant glass
Material
Copper-free aluminum
Optical distribution
Medium
Special features
Yellow colored lens
Voltage rating
120 Vac

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.