Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

807A-24-36-HT12

Eaton B-Line series horizontal tee cover, 0.5" H x 46.37" W x 24" L, Aluminum, 12" radius, 24" and 36" tray widths

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series horizontal tee cover
Catalog Number
807A-24-36-HT12
UPC
781011397340
Product Length/Depth
46.37 in
Product Height
0.5 in
Product Width
24 in
Product Weight
15.558 lb
Certifications
Not Applicable

Technické údaje produktu

Material
Aluminum
Type
Horizontal tee
Radius
12 in

Exportovat specifikaci produktu