Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

80D125

Eaton Bussmann series low voltage D fuse, 500V, 80A, Non Indicating, fuse, Class C gL/gG, Time delay, Silver, Ceramic body

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
80D125
EAN
5027590490429
UPC
051712837989
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
33 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
106 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
VDE
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301

Electrical data

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
500 V
Breaking capacity
50 kA
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)

Product specifications

Fuse size
DIV
Fuse type
D125 - Time delay
Fuse indicator
Non-indicating
Application
For domestic and general industrial applications

Compatible fuse base and gauge piece

Suitable for
R1 1/4" / DIV Fuse base
Accessory/spare part type
80GD125 Silver screw cap gauge piece

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.