Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

80LR85

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 415 V, system C type II, 30 x 57 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
80LR85
EAN
5027590490658
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
100.55 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS
IEC 60269

Elektrické údaje

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
33 kA
Class
Class gG/gL

Technické údaje produktu

Fuse type
LR85
Construction
BS system C type II

Exportovat specifikaci produktu