Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

80NHG02B-400
Kód modelu: NH FUSE 80A 400V GG SIZE 02

Fuse-link, LV, 80 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC, dual indicator, live gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
80NHG02B-400
EAN
5027590490917
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
63 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
427 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 80A 400V GG SIZE 02

Electrical data

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
400 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Product specifications

Fuse size
NH02
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Příslušenství

Suitable for
Microswitch BVL50

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.