Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

93T20KMBSBI
Kód modelu: 93T 20kVA IB 2x32x7Ah

Eaton 93T UPS, Tower Online UPS, 20 kVA, 3fázový vstup/3fázový výstup, jednotkový účiník, interní údržbový bypass, interní baterie 2x32x7Ah

General specifications

Název výrobku
Eaton 93T UPS
Katalogové číslo
93T20KMBSBI
EAN
6430070724010
Délka/hloubka produktu
740 mm
Výška výrobku
1328 mm
Šířka výrobku
380 mm
Hmotnost výrobku
319 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
CB
Certifikace
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
Kód modelu
93T 20kVA IB 2x32x7Ah

Battery

Uživatelem vyměnitelné baterie
Ne
Spouštěcí baterie
Ano
Externí připojení baterie
Pevné připojení
Vnitřní baterie přiložena
Ano
Typ nabíječky baterie
Technologie ABM
Doba chodu s poloviční zátěží
19 min
Běh programu při plném zatížení
6

Electrical output

Topologie
Online
Výkon
20 kW
Jmenovitý výkon kVA
20 kVA
Výstupní zdánlivý výkon
20000 VA
Výstupní účiník
1
Výstupní napětí – min
380 V
Výstupní napětí - max
415 V
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.
2 %
Výstupní frekvence
50 Hz (programovatelné 50/60 Hz)
Typ přívodu
AC
Fáze (výstup)
3

Electrical Input

Fáze (vstup)
3
Zapojení vstupu
Pevné připojení
Vstupní jmenovité napětí
400V default (380/400/415V)
Vstupní napětí – min
380 V
Vstupní napětí – max
415 V
Vstupní frekvence – min.
50 Hz
Vstupní frekvence – max.
60 Hz
Sekundární frekvence min
50 Hz
Sekundární frekvence - max
60 Hz

Communication

Komunikace
Volně stojící model
Počet komunikačních slotů
2
Uživatelské rozhraní (HMI)
Dotykový displej
Typ rozhraní
Jiná
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano

Additional specifications

Provedení
Tower
Konstrukční typ
Volně stojící model
Efektivita (režim zvýšené efektivity)
99 %
Účinnost (úsporný režim)
99 %
Obsah balení
  • UPS
  • Návod k použití
  • Bezpečnostní pokyny
Fáze (vstup)
3
Fáze (výstup)
3
Funkce automatického odstavení
Ano
Slyšitelné alarmy
Ano
Napájecí moduly vyměnitelné za provozu
Ne
Snmp
Ne
Doba přenosu plné zátěže
0 s
Typ rozhraní
Jiná
Lze zapojit souběžně
Paralelní pro kapacitu a redundanci
Počet souběžných jednotek
4
Integrovaná funkce
Síťová správa
Režim zvýšené efektivity
ESS
Interní překlenutí pro údržbu
Ano

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.