Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9E1000IR

Eaton 9E UPS, 1000 VA, 900 W, Vstup: C14, Výstupy: (4) C13, Rack, 2U

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 9E
Katalogové číslo
9E1000IR
EAN
3553340710339
Délka/hloubka produktu
438 mm
Výška výrobku
86.5 mm
Šířka výrobku
438 mm
Hmotnost výrobku
17.6 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE

Výstup

Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.
3

Exportovat specifikaci produktu

Declarations of conformity

Uživatelské příručky

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.