Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9E3000IR

Eaton 9E UPS, 3000 VA, 2700 W, Vstup: C20, Výstupy: (6) C13, (1) C19, Rack, 2U

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 9E
Katalogové číslo
9E3000IR
EAN
3553340710353
Délka/hloubka produktu
608 mm
Výška výrobku
86.5 mm
Šířka výrobku
438 mm
Hmotnost výrobku
31.3 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE

Additional information

Konstrukční typ
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
Obsah balení
  • UPS
  • (2) Výstupní IEC-IEC kabely
  • USB kabel
  • Sada pro montáž do datového rozváděče (lišty a držáky)
  • Bezpečnostní pokyny
  • Stručná příručka
Fáze (výstup)
1
Vnitřní přemostění
Ano
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá
Účinnost
91
Sada pro montáž do skříně
Ano
Fáze (vstup)
1
Hot-swap výkon
Ne

Battery

Typ baterie
Bezúdržbový, olověný
Graf běhu programu
Výměna baterie
Vyměnitelné baterie
Počet baterií
6
Řízení baterie
  • Teplotně kompenzovaná metoda nabíjení
  • Automatický test baterie
  • Ochrana před hlubokým vybitím
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 9 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ano

Communication

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Komunikace
  • USB port (kompatibilní s HID)
  • Sériový port (RS232)
  • Mini svorkovnice pro vzdálené vypnutí napájení (RPO)
Ethernetové rozhraní
Ne
Uživatelské rozhraní
Vícejazyčný displej LCD
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano
Rozšiřovací sloty
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
Kompatibilita softwaru
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Typ rozhraní
Jiné

Electrical input

Zapojení vstupu
C14
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Vstupní účiník
>0,99
Délka přívodní šňůry
1,8 m
Rozsah vstupní frekvence
40-70 Hz

Electrical output

Zásuvka
(6) C13 + (1) C19
Napětí
230 V
Výkon
2700 W
Výstupní účiník
0,9
Rozsah výstupního napětí
220/230/240 V +/- 2%
Křivka výstupního napětí
Sinusový výstup
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (220/230/240 V)
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.
3
Typ přívodu
1
Topologie
Online / dvojitá konverze
Jmenovitý výkon VA
3000 VA

Environmental

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<45 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
Relativní vlhkost
0-96% nekondenzující

Exportovat specifikaci produktu

Declarations of conformity

Uživatelské příručky

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.