UPS Eaton 9E, 6000 VA, 4800 W, Vstup: Pevné připojení, Výstup: Pevné připojení, Věž
Název výrobku |
UPS Eaton 9E
|
Katalogové číslo |
9E6KI
|
UPC |
743172067661
|
Délka/hloubka produktu |
61.29 cm
|
Výška výrobku |
70.85 cm
|
Šířka výrobku |
26.24 cm
|
Hmotnost výrobku |
68 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
TUV |
Certifikace |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max. |
3
|