Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9PX1000IRT2U

Eaton 9PX UPS, 1000 VA, 1000 W, Vstup: C14, Výstupy: (8) C13, Skříň/věž, 2U

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 9PX
Katalogové číslo
9PX1000IRT2U
UPC
743172081407
Délka/hloubka produktu
45 cm
Výška výrobku
8.65 cm
Šířka výrobku
44 cm
Hmotnost výrobku
19.5 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC part 15 Class B
CISPR22 Class B
Certifikace
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC
ENERGY STAR certified

Typ baterie
Bezúdržbový, olověný
Graf běhu programu
Výměna baterie
Interní baterie a externí bateriové moduly (EBM) vyměnitelné za provozu
Počet baterií
4
Řízení baterie
  • ABM a teplotně kompenzovaná metoda nabíjení (volitelné uživatelem)
  • Automatický test baterie
  • Ochrana před hlubokým vybitím
  • Automatické rozpoznání externích bateriových modulů
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 7 Ah
Prodloužená výdrž baterie

Electrical output

Zásuvka
(8) C13
Napětí
230 V
Výkon
1000 W
Výstupní účiník
1
Rozsah výstupního napětí
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Křivka výstupního napětí
Sinusový výstup
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.
3
Typ přívodu
1
Topologie
Online / dvojitá konverze
Jmenovitý výkon VA
1000 VA

Electrical input

Zapojení vstupu
C14
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Vstupní účiník
>0,99
Rozsah vstupního napětí
176-276 V (100-276 V se snížením výkonu)
Rozsah vstupní frekvence
40-70 Hz

Communications

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Komunikace
  • USB port (kompatibilní s HID)
  • Sériový port (RS232)
  • Mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO)
  • Mini svorkovnice pro vzdálené vypnutí napájení (RPO)
  • Mini svorkovnice pro výstupní relé
  • Bezpotenciálové kontakty (3 výstupy, 1 vstup, optočlen, DB9)
Ethernetové rozhraní
Ne
Uživatelské rozhraní
Vícejazyčný grafický LCD displej
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano
Rozšiřovací sloty
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
Kompatibilita softwaru
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Typ rozhraní
Jiné

Environmental

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<35 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
Relativní vlhkost
0-96% nekondenzující

Additional specifications

Konstrukční typ
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
Obsah balení
  • UPS
  • (2) Výstupní IEC-IEC kabely
  • USB kabel
  • Sériový kabel
  • (2) držáky pro montáž do 19' rozváděče
  • (2) Sada pro montáž do datového rozvaděče
  • (2) Podpěry pro samostatně stojící montáž
  • Systém pro uchycení kabelu
  • Bezpečnostní pokyny
  • Stručná příručka
Fáze (výstup)
1
Vnitřní přemostění
Ano
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá/stříbrná
Účinnost
91,5
Sada pro montáž do skříně
Ano
Fáze (vstup)
1
Hot-swap výkon
Ne

Warranty and support

Standardní záruka z výroby
  • 2-YEAR FACTORY WARRANTY
  • -2 years
  • -Parts, electronics, and batteries coverage
  • -Standard ground shipping
  • -Technical support
Rozšířené plány servisu
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • -5-year depot repair: 9SW5Y-1000UC
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-2509UC
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-2509UC
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -24x7 on-site labor coverage, next day repsonse
  • -Next day shipping
  • -Technical support

Exportovat specifikaci produktu

Specifications and datasheets

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.