Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9PX11KIPM

Eaton 9PX Power Module, 11 kVA, 10 kW, Vstup: Pevné připojení, Výstupy: Pevné připojení, Skříň/věž, 3U

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 9PX
Katalogové číslo
9PX11KIPM
UPC
743172039378
Délka/hloubka produktu
70 cm
Výška výrobku
44 cm
Šířka výrobku
13 cm
Hmotnost výrobku
21 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
Certifikace
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC

Graf běhu programu
Výměna baterie
Bez baterie
Počet baterií
0
Řízení baterie
  • ABM a teplotně kompenzovaná metoda nabíjení (volitelné uživatelem)
  • Automatický test baterie
  • Ochrana před hlubokým vybitím
  • Automatické rozpoznání externích bateriových modulů
Prodloužená výdrž baterie
Ano

Electrical output

Zásuvka
Pevné připojení
Napětí
230 V
Výkon
10 kW
Výstupní účiník
0,9
Rozsah výstupního napětí
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
Křivka výstupního napětí
Sinusový výstup
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240/250 V)
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.
2
Typ přívodu
1
Topologie
Online / dvojitá konverze
Jmenovitý výkon VA
11 kVA

Electrical input

Zapojení vstupu
Svorkovnice / pevné připojení
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240/250 V)
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Vstupní účiník
>0,99
Rozsah vstupního napětí
176-276 V (100-276 V se snížením výkonu)
Rozsah vstupní frekvence
40-70 Hz

Communications

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Komunikace
  • USB port (kompatibilní s HID)
  • Sériový port (RS232)
  • Mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO)
  • Mini-svorkovnice pro vzdálené vypnutí napájení (RPO)
  • Bezpotenciálové kontakty (4 výstupy, relé, DB9)
  • DB15 pro paralelní provoz
Ethernetové rozhraní
Ne
Uživatelské rozhraní
Vícejazyčný grafický LCD displej
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano
Rozšiřovací sloty
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
Kompatibilita softwaru
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Typ rozhraní
Jiné

Environmental

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<50 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
Relativní vlhkost
0–95 %, nekondenzující

Additional specifications

Konstrukční typ
Volně stojící model
Obsah balení
  • Výkonový modul
  • USB kabel
  • Sériový kabel
  • (2) Podpěry pro samostatně stojící montáž
  • Bezpečnostní pokyny
  • Stručná příručka
Fáze (výstup)
1
Vnitřní přemostění
Ano
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá/stříbrná
Účinnost
95
Sada pro montáž do skříně
Ne
Fáze (vstup)
1
Hot-swap výkon
Ne

Exportovat specifikaci produktu

Certifikační reporty

Datové listy

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.