Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9PX1500IRTM
Kód modelu: Eaton 9PX 1500i RT2U Marine

Eaton 9PX Marine UPS, 1500 VA, 1500 W, Vstup: C14, Výstupy: (8) C13, Rack/tower, 2U

General specifications

Název výrobku
Záložní zdroj Eaton 9PX Marine
Katalogové číslo
9PX1500IRTM
UPC
743172081230
Délka/hloubka produktu
45 cm
Výška výrobku
8.65 cm
Šířka výrobku
44 cm
Hmotnost výrobku
18.9 kg
Soulad
CISPR22 Class B
FCC part 15 Class B
Opatřeno značkou CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
Certifikace
DNV GL Certified
EAC
UL 1778
IEC/EN 62040-1
CE
ENERGY STAR certified
IEC/EN 62040-2
Kód modelu
Eaton 9PX 1500i RT2U Marine

Additional information

Konstrukční typ
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
Obsah balení
  • UPS
  • (2) Výstupní IEC-IEC kabely
  • USB kabel
  • Sériový kabel
  • (2) držáky pro montáž do 19' rozváděče
  • (2) Sada pro montáž do datového rozvaděče
  • (2) Podpěry pro samostatně stojící montáž
  • Systém pro uchycení kabelu
  • Bezpečnostní pokyny
  • Stručná příručka
Fáze (výstup)
1
Vnitřní přemostění
Ano
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá/stříbrná
Účinnost
92,5
Sada pro montáž do skříně
Ano
Fáze (vstup)
1
Hot-swap výkon
Ne

Battery

Typ baterie
Bezúdržbový, olověný
Graf běhu programu
Výměna baterie
Interní baterie vyměnitelné za provozu a rozšířené bateriové moduly (EBM)
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 9 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ano

Communication

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Komunikace
  • USB port (kompatibilní s HID)
  • Sériový port (RS232)
  • Mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO)
  • Mini svorkovnice pro vzdálené vypnutí napájení (RPO)
  • Mini svorkovnice pro výstupní relé
  • Bezpotenciálové kontakty (3 výstupy, 1 vstup, optočlen, DB9)
Ethernetové rozhraní
Ne
Uživatelské rozhraní
Vícejazyčný grafický LCD displej
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano
Rozšiřovací sloty
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
Kompatibilita softwaru
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Typ rozhraní
Jiné

Electrical input

Zapojení vstupu
C14
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Vstupní účiník
>0,99
Rozsah vstupního napětí
176-276 V (100-276 V se snížením výkonu)
Rozsah vstupní frekvence
40-70 Hz

Electrical output

Zásuvka
(8) C13
Napětí
230 V
Výkon
1500 W
Výstupní účiník
1
Rozsah výstupního napětí
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Křivka výstupního napětí
Sinusový výstup
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.
3
Typ přívodu
1
Topologie
Online
Jmenovitý výkon VA
1500 VA

Environmental

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<35 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
Relativní vlhkost
0-96% nekondenzující

Exportovat specifikaci produktu

Certifikační reporty

Specifications and datasheets

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.