Eaton 9PX Lithium UPS Netpack, 1500 VA, 1500 W, Vstup: C14, Výstupy: (8) C13, Rack/tower, 2U, Komunikační karta součástí balení
Název výrobku |
UPS Eaton 9PX
|
Katalogové číslo |
9PX1500IRTN-L
|
UPC |
743172105837
|
Délka/hloubka produktu |
450 mm
|
Výška výrobku |
86.5 mm
|
Šířka výrobku |
440 mm
|
Hmotnost výrobku |
15.9 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Kód modelu |
Eaton 9PX 1500i RT2U Netpack Li-Ion
|
Typ baterie |
Lithium-ion
|
Graf běhu programu |
|
Výměna baterie |
Interní baterie a externí bateriové moduly (EBM) vyměnitelné za provozu
|
Řízení baterie |
|
Prodloužená výdrž baterie |
Ano
|
Zásuvka |
(8) C13
|
Napětí |
230 V
|
Výkon |
1500 W
|
Výstupní účiník |
1
|
Rozsah výstupního napětí |
200/208/220/230/240 V +/- 1%
|
Křivka výstupního napětí |
Sinusový výstup
|
Výstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max. |
3
|
Typ přívodu |
1
|
Topologie |
Online / dvojitá konverze
|
Jmenovitý výkon VA |
1500 VA
|
Zapojení vstupu |
C14
|
Vstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
Vstupní účiník |
>0,99
|
Rozsah vstupního napětí |
176-276 V (100-276 V se snížením výkonu)
|
Rozsah vstupní frekvence |
40-70 Hz
|
Zahrnuje síťovou kartu |
Ano
|
Komunikace |
|
Ethernetové rozhraní |
Ano
|
Uživatelské rozhraní |
Vícejazyčný grafický LCD displej
|
Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ano
|
Rozšiřovací sloty |
Jeden slot, síťová karta v ceně
|
Kompatibilita softwaru |
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
Typ rozhraní |
Jiné
|
Nadmořská výška |
3000 m
|
Hladina hluku |
<35 dB ve vzdálenosti 1 m
|
Rozsah teplot |
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
|
Relativní vlhkost |
0-96% nekondenzující
|
Konstrukční typ |
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
|
Obsah balení |
|
Fáze (výstup) |
1
|
Vnitřní přemostění |
Ano
|
Funkce automatického vypnutí |
Ano
|
Barva |
Černá/stříbrná
|
Účinnost |
92.5
|
Sada pro montáž do skříně |
Ano
|
Fáze (vstup) |
1
|
Hot-swap výkon |
Ne
|