Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9PX3000IRT2U-L
Kód modelu: Eaton 9PX 3000i RT2U Li-Ion

Eaton 9PX UPS, Lithium, 3000 VA, 3000 W, Vstup: C20, Výstupy: (8) C13, (2) C19, Rack/tower, 2U

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 9PX
Katalogové číslo
9PX3000IRT2U-L
UPC
743172105325
Délka/hloubka produktu
605 mm
Výška výrobku
86.5 mm
Šířka výrobku
440 mm
Hmotnost výrobku
22.8 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Kód modelu
Eaton 9PX 3000i RT2U Li-Ion

Typ baterie
Lithium-ion
Graf běhu programu
Výměna baterie
Interní baterie a externí bateriové moduly (EBM) vyměnitelné za provozu
Řízení baterie
  • Lithium-iontové baterie se systémem řízení baterií
  • Automatické rozpoznání externích bateriových modulů
Prodloužená výdrž baterie
Ano

Electrical output

Zásuvka
(8) C13, (2) C19
Napětí
230 V
Výkon
2400 W
Výstupní účiník
1
Rozsah výstupního napětí
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Křivka výstupního napětí
Sinusový výstup
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.
3
Typ přívodu
1
Topologie
Online / dvojitá konverze
Jmenovitý výkon VA
3000 VA

Electrical input

Zapojení vstupu
C20
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Vstupní účiník
>0,99
Délka přívodní šňůry
1,8 m
Rozsah vstupního napětí
176-276 V (100-276 V se snížením výkonu)
Rozsah vstupní frekvence
40-70 Hz

Communications

Zahrnuje síťovou kartu
Ne
Komunikace
  • USB port (kompatibilní s HID)
  • Sériový port (RS232)
  • Mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO)
  • Mini svorkovnice pro vzdálené vypnutí napájení (RPO)
  • Mini svorkovnice pro výstupní relé
  • Bezpotenciálové kontakty (3 výstupy, 1 vstup, optočlen, DB9)
Ethernetové rozhraní
Ne
Uživatelské rozhraní
Vícejazyčný grafický LCD displej
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano
Rozšiřovací sloty
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
Kompatibilita softwaru
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Typ rozhraní
Jiné

Environmental

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<40 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
Relativní vlhkost
0-96% nekondenzující

Additional specifications

Konstrukční typ
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
Obsah balení
  • UPS
  • Vstupní kabel
  • (2) Výstupní IEC-IEC kabely
  • USB kabel
  • Sériový kabel
  • (2) držáky pro montáž do 19' rozváděče
  • (2) Sada pro montáž do datového rozvaděče
  • (2) Podpěry pro samostatně stojící montáž
  • Systém pro uchycení kabelu
  • Bezpečnostní pokyny
  • Stručná příručka
Fáze (výstup)
1
Vnitřní přemostění
Ano
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá/stříbrná
Účinnost
94
Sada pro montáž do skříně
Ano
Fáze (vstup)
1
Hot-swap výkon
Ne

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.