Eaton 9PX Lithium UPS Netpack, 3000 VA, 3000 W, Vstup: C20, Výstupy: (8) C13, (2) C19, Rack/tower, 2U, Komunikační karta součástí balení
| Název výrobku |
UPS Eaton 9PX
|
| Katalogové číslo |
9PX3000IRTN-L
|
| UPC |
743172105851
|
| Délka/hloubka produktu |
605 mm
|
| Výška výrobku |
86.5 mm
|
| Šířka výrobku |
440 mm
|
| Hmotnost výrobku |
22.9 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
| Kód modelu |
Eaton 9PX 3000i RT2U Netpack Li-Ion
|
| Typ baterie |
Lithium-ion
|
| Graf běhu programu |
|
| Výměna baterie |
Interní baterie a externí bateriové moduly (EBM) vyměnitelné za provozu
|
| Řízení baterie |
|
| Prodloužená výdrž baterie |
Ano
|
| Zásuvka |
(8) C13, (2) C19
|
| Napětí |
230 V
|
| Výkon |
2400 W
|
| Výstupní účiník |
1
|
| Rozsah výstupního napětí |
200/208/220/230/240 V +/- 1%
|
| Křivka výstupního napětí |
Sinusový výstup
|
| Výstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
| Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max. |
3
|
| Typ přívodu |
1
|
| Topologie |
Online / dvojitá konverze
|
| Jmenovitý výkon VA |
3000 VA
|
| Zapojení vstupu |
C20
|
| Vstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
| Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
| Vstupní účiník |
>0,99
|
| Délka přívodní šňůry |
1,8 m
|
| Rozsah vstupního napětí |
176-276 V (100-276 V se snížením výkonu)
|
| Rozsah vstupní frekvence |
40-70 Hz
|
| Zahrnuje síťovou kartu |
Ano
|
| Komunikace |
|
| Ethernetové rozhraní |
Ano
|
| Uživatelské rozhraní |
Vícejazyčný grafický LCD displej
|
| Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ano
|
| Rozšiřovací sloty |
Jeden slot, síťová karta v ceně
|
| Kompatibilita softwaru |
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
| Typ rozhraní |
Jiné
|
| Nadmořská výška |
3000 m
|
| Hladina hluku |
<40 dB ve vzdálenosti 1 m
|
| Rozsah teplot |
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
|
| Relativní vlhkost |
0-96% nekondenzující
|
| Konstrukční typ |
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
|
| Obsah balení |
|
| Fáze (výstup) |
1
|
| Vnitřní přemostění |
Ano
|
| Funkce automatického vypnutí |
Ano
|
| Barva |
Černá/stříbrná
|
| Účinnost |
94
|
| Sada pro montáž do skříně |
Ano
|
| Fáze (vstup) |
1
|
| Hot-swap výkon |
Ne
|